Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

XL3S 4000 2000 x 600 x 800mm

XL3S 4000 LEGRAND

XL3S 4000 2000 x 600 x 800mm

Ref. 338010 EAN-nr. 3414970899989

XL3S 4000 2000 x 600 x 800mm

Productgroep : 16
1 272,00 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 574 mm
Hoogte 1978 mm
Diepte 774 mm
Materiaal Staal
Kwaliteitsklasse Overig
Uitvoering oppervlakte Verzinkt
Met montageplaat Ja
Geschikt voor wandinbouw Nee
Mastbevestiging Nee
Met rugzijdige deur Ja
Geschikt voor metrische montage Ja
Geschikt voor buitenopstelling Nee
Hellend dak Nee
EMC-uitvoering Nee
Beschermingsgraad (IP) IP30
Beschermingsgraad (NEMA) Overig

Documentatie

7 documenten
Werkplaats handboek
Technische gids
Werkplaats handboek
Technische fiche
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09420AC.pdf pdf (4.04 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09420AE.pdf pdf (4.5 Mo)
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.128 (0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
PEP