![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/605138-LEGRAND.jpg)
XL³afdekplaat SPX-D 630A h.600mm - 24mod
XL3
LEGRAND
XL³afdekplaat SPX-D 630A h.600mm - 24mod
Ref. 605138
EAN-nr.
3245066051383
XL³afdekplaat SPX-D 630A h.600mm - 24mod
Productgroep : 76
179,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 850 mm |
---|---|
Hoogte | 400 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 910 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 1950 mm |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Verzinkt |
Documentatie
1 document
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER