![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020211-LEGRAND-1000.jpg)
XL³400 plaat DPX³/DPX-IS vast -vooraansl. -vert
XL3 400
LEGRAND
XL³400 plaat DPX³/DPX-IS vast -vooraansl. -vert
Ref. 020211
EAN-nr.
3245060202118
XL³400 plaat DPX³/DPX-IS vast -vooraansl. -vert
Productgroep : 13
72,09 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 300 mm |
---|---|
Breedte | 515 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Geperforeerd | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEER