![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020217-LEGRAND-1000.jpg)
XL³400 plaat DPX³ 160/250 vast -vooraansl. - vert.
XL3 400
LEGRAND
XL³400 plaat DPX³ 160/250 vast -vooraansl. - vert.
Ref. 020217
EAN-nr.
3245060202170
XL³400 plaat DPX³ 160/250 vast -vooraansl. - vert.
Productgroep : 13
79,62 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 300 mm |
---|---|
Breedte | 515 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Geperforeerd | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
SELECTEER