Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

XL³400 afdekpl. Vert. SPX2 h.400mm - 400A

XL3 400 LEGRAND

XL³400 afdekpl. Vert. SPX2 h.400mm - 400A

Ref. 020338 EAN-nr. 3245060203382

XL³400 afdekpl. Vert. SPX2 h.400mm - 400A

Productgroep : 13
106,80 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 515 mm
Hoogte 400 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast 575 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast 1900 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating

Documentatie

1 document
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
PEP
LGRP-2011-082-V1-FR.pdf pdf (0.17 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)