Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

XL3 S 630 36M 1650mm

XL3S 630 LEGRAND

XL3 S 630 36M 1650mm

Ref. 337583 EAN-nr. 3414970898289

XL3 S 630 36M 1650mm

Productgroep : 16
479,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 774 mm
Hoogte 1724 mm
Diepte 249 mm
Materiaal Staal
Kwaliteitsklasse Overig
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Grijs
RAL-nummer 7016
Met montageplaat Ja
Montageplaat diepteverstelbaar Nee
Geschikt voor wandinbouw Nee
Mastbevestiging Nee
Met rugzijdige deur Nee
Geschikt voor metrische montage Ja
Geschikt voor buitenopstelling Nee
Hellend dak Nee
EMC-uitvoering Nee
Beschermingsgraad (IP) IP30
Beschermingsgraad (NEMA) Overig

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F02369EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Technische gids
Technische gids
Gebruikers-instructie
LE09457AH.pdf pdf (8.17 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129 (0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130 (0.56 Mo)
PEP
LGRP-00471-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138 (1.11 Mo)
Overeenkomst