![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/337572-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 24M 1500mm
XL3S 630
LEGRAND
XL3 S 630 24M 1500mm
Ref. 337572
EAN-nr.
3414970898234
XL3 S 630 24M 1500mm
Productgroep : 16
431,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 574 mm |
---|---|
Hoogte | 1574 mm |
Diepte | 249 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7016 |
Met montageplaat | Ja |
Montageplaat diepteverstelbaar | Nee |
Geschikt voor wandinbouw | Nee |
---|---|
Mastbevestiging | Nee |
Met rugzijdige deur | Nee |
Geschikt voor metrische montage | Ja |
Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
Hellend dak | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER