-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Gatvorm
-
Geperforeerd
-
Geperforeerd
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339542-WEB-R.jpg)
Universel bevestigpl 400mm 16M voor XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339548-WEB-R.jpg)
Universel bevestigpl 200mm 36M voor XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339544-WEB-R.jpg)
Universel bevestigpl 200mm 24M voor XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339751-WEB-L.jpg)
Univ. steun voor mantel XL³S gekanteld
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339541-WEB-R.jpg)
Universel bevestigpl 300mm 16M voor XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339540-WEB-R.jpg)
Universel bevestigpl 200mm 16M voor XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-338245-WEB-L.jpg)
Univers. DIN-rail 36 modules voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-338244-WEB-L.jpg)
Univers. DIN-rail 24 modules voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-338243-WEB-L.jpg)
Univers. DIN-rail 16 modules voor behuizing XL³S
Exclusief BTW