-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Gatvorm
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering oppervlakte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338283-WEB-R.jpg)
Afdekpl. DPX³250 diff br.36mod voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338282-WEB-R.jpg)
Afdekpl. DPX³250 diff br.24mod voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338281-WEB-R.jpg)
Afdekpl. DPX³250 diff br.16mod voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421068-LEGRAND.jpg)
DPX³160 rail adapt. met lat.gemot. bed.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421069-LEGRAND-1000.jpg)
Adapt. voor DPX³250 met laterale gemot. bediening
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-421072-WEB-R.jpg)
Adapt. voor DPX³250 zonder laterale gemot. bediening
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 36M 300mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 24M 300mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 36M 200mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 36M 150mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 24M 200mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 24M 150mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 16M 300mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 16M 200mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-338226-WEB-R.jpg)
Rail DIN 3 standen 36M voor XL3 S 630
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 16M 150mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-338223-WEB-R.jpg)
Rail DIN 3 standen 24M voor XL3 S 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421074-LEGRAND-1000.jpg)
Adapt.voor DPX³250 diff.zonder laterale gemot. bediening
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/338220-LEGRAND-3000.jpg)
Rail DIN 3 standen 16M voor XL3 S 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-338240-WEB-R.jpg)
Adapter rail DPX3 + modulair
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421071-LEGRAND.jpg)
DPX³160 rail adapt. zndr lat gemot.bed
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/421073-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³160 rail adapt.diff zndr lat gemot.bed
Exclusief BTW