-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geperforeerd
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering oppervlakte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338604-WEB-L.jpg)
Bev.plaat DPX³HP250 24 modules voor horizontale montage XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338624-WEB-L.jpg)
Bev.plaat DPX³HP250 24 modules voor verticale montage XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338623-WEB-L.jpg)
Bev.plaat DPX³HP250 smal - 24M voor verticale montage XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338626-WEB-L.jpg)
Bev.plaat DPX³HP250 smal - 36M voor verticale montage XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338627-WEB-L.jpg)
Bev.plaat DPX³HP250 36 modules voor verticale montage XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338607-WEB-L.jpg)
Bev.plaat DPX³HP250 36 modules voor horizontale montage XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338620-WEB-L.jpg)
Bev.plaat DPX³HP250 smal - 16M voor verticale montage XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338601-WEB-R.jpg)
Bev.plaat DPX³HP250 16 modules voor horizontale montage XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338621-WEB-L.jpg)
Bev.plaat DPX³HP250 16 modules voor verticale montage XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338677-WEB-L.jpg)
Afdekpl 4P DPX³250HP ver br36M voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Bev.plaat DPX³HP250 3P central voor horizontale montage XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338674-WEB-L.jpg)
Afdekpl 4P DPX³250HP ver br24M voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338657-WEB-L.jpg)
Afdekpl 4P DPX³250HP hor br36M voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338671-WEB-L.jpg)
Afdekpl 4P DPX³250HP ver br16M voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338656-WEB-R.jpg)
Afdekpl 3P DPX³250HP hor br36M voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekpl 4P DPX³250HP hor br24M voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338653-WEB-L.jpg)
Afdekpl 3P DPX³250HP hor br24M voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekpl 4P DPX³250HP hor br16M voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338650-WEB-L.jpg)
Afdekpl 3P DPX³250HP hor br16M voor behuizing XL³S
Exclusief BTW