XL3 S 160 opbouw 5x36M
XL3S 160
LEGRAND
XL3 S 160 opbouw 5x36M
Ref. 337215
EAN-nr.
3414970897145
XL3 S 160 opbouw 5x36M
Productgroep : 12
499,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Aantal rijen | 5 |
Soort afdekking | Optioneel |
Uitvoering deksel | Met uitsparing |
Transparant deksel/deur | Ja |
Met slot | Ja |
Materiaal behuizing | Staal |
Inbouwdiepte | 103 mm |
Inwendige diepte | 103 mm |
Met DIN-rail | Ja |
Met montageplaat | Ja |
---|---|
Aanbouwmogelijkheid | Ja |
EMC-uitvoering | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Hoogte | 1190 mm |
Breedte | 595 mm |
Diepte | 135 mm |
Documentatie
8 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische gids
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Technische gids
6 documenten
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
BIM Data
BIM Data
5 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
SELECTEER