Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

XL3 S 160 inbouw 8x24M

XL3S 160 LEGRAND

XL3 S 160 inbouw 8x24M

Ref. 337228 EAN-nr. 3414970897244

XL3 S 160 inbouw 8x24M

Productgroep : 12
699,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Aantal rijen 7
Soort afdekking Optioneel
Uitvoering deksel Met uitsparing
Transparant deksel/deur Ja
Met slot Ja
Materiaal behuizing Staal
Inbouwdiepte 103 mm
Inwendige diepte 103 mm
Met DIN-rail Ja
Met montageplaat Ja
Aanbouwmogelijkheid Ja
EMC-uitvoering Nee
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Beschermingsgraad (IP) IP30
Hoogte 890 mm
Breedte 811 mm
Diepte 135 mm

Documentatie

8 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische gids
Technische fiche
F02368EN-03_XL3S_160.pdf pdf (1.58 Mo)
Gebruikers-instructie
LE10065AF.pdf pdf (3.05 Mo)
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
5 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.009 (0.62 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.040 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.117 (1.1 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.003 (0.6 Mo)