![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/605135-LEGRAND.jpg)
XL³ plaat SPX-D 630A
XL3
LEGRAND
XL³ plaat SPX-D 630A
Ref. 605135
EAN-nr.
3245066051352
XL³ plaat SPX-D 630A
Productgroep : 76
179,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 600 mm |
---|---|
Hoogte | 400 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 725 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 2200 mm |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Verzinkt |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER