XL³ plaat DPX-IS 250 v/a aansl vast - hor - 24mod
XL3
LEGRAND
XL³ plaat DPX-IS 250 v/a aansl vast - hor - 24mod
Ref. 020618
EAN-nr.
3245060206185
XL³ plaat DPX-IS 250 v/a aansl vast - hor - 24mod
Productgroep : 16
92,89 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 300 mm |
---|---|
Breedte | 600 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
---|---|
Geperforeerd | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER