![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021104-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plaat DPX /-IS 1600 v.ansl regelb. - vert. - 24 mod
XL3
LEGRAND
XL³ plaat DPX /-IS 1600 v.ansl regelb. - vert. - 24 mod
Ref. 021104
EAN-nr.
3245060211042
XL³ plaat DPX /-IS 1600 v.ansl regelb. - vert. - 24 mod
Productgroep : 16
239,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 400 mm |
---|---|
Breedte | 600 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
---|---|
Geperforeerd | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER