Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

XL³ afdekplaat voor SPX 1 h. 400mm vertical - 24 mod.

XL3 LEGRAND

XL³ afdekplaat voor SPX 1 h. 400mm vertical - 24 mod.

Ref. 020966 EAN-nr. 3245060209667

XL³ afdekplaat voor SPX 1 h. 400mm vertical - 24 mod.

Productgroep : 16
75,04 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 600 mm
Hoogte 400 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast 725 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast 2200 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -5-40 °C
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
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
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)