![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021115-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ afdekpl. met DPX 1600 loskop - h600mm - vert. 24mod
XL3
LEGRAND
XL³ afdekpl. met DPX 1600 loskop - h600mm - vert. 24mod
Ref. 021115
EAN-nr.
3245060211158
XL³ afdekpl. met DPX 1600 loskop - h600mm - vert. 24mod
Productgroep : 16
156,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 600 mm |
---|---|
Hoogte | 400 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 725 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 2200 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
1 document
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER