![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021114-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ afdekpl. met DPX 1600 h400mm - vert. - 24 mod
XL3
LEGRAND
XL³ afdekpl. met DPX 1600 h400mm - vert. - 24 mod
Ref. 021114
EAN-nr.
3245060211141
XL³ afdekpl. met DPX 1600 h400mm - vert. - 24 mod
Productgroep : 16
91,85 €
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
Breedte | 600 mm |
---|---|
Hoogte | 400 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 725 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 2200 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
2 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER