-
Uitvoering als zichtdeur
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Materiaal
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Met montageplaat
-
Montageplaat diepteverstelbaar
-
Geschikt voor wandinbouw
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Mastbevestiging
-
Aantal deuren
-
Met zichtdeur
-
Met ventilatiedeur/-dak
-
Met rugzijdige deur
-
Aantal sloten
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Hellend dak
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Wandkast XL³ 800 - br 910 mm Metaal - hoogte 1250 mm
Exclusief BTW
Wandkast XL³ 800 - br 910 mm Metaal - hoogte 1050 mm
Exclusief BTW
Wandkast XL³ 800 - br 660 mm Metaal - hoogte 1250 mm
Exclusief BTW
Wandkast XL³ 800 - br 660 mm Metaal - hoogte 1050 mm
Exclusief BTW
Glazen gew. deur - br 910 mm wandkast XL³ 800 - h 1250 mm
Exclusief BTW
Glazen gew. deur - br 910 mm wandkast XL³ 800 - h 1050 mm
Exclusief BTW
Glazen gew. deur - br 660 mm wandkast XL³ 800 - h 1250 mm
Exclusief BTW
Metalen gew. deur - br 910 mm wandkast XL³ 800 - h 1250 mm
Exclusief BTW
Metalen gew. deur - br 910 mm wandkast XL³ 800 - h 1050 mm
Exclusief BTW
Glazen gew. deur - br 660 mm wandkast XL³ 800 - h 1050 mm
Exclusief BTW
Metalen gew. deur - br 660 mm wandkast XL³ 800 - h 1250 mm
Exclusief BTW
Metalen gew. deur - br 660 mm wandkast XL³ 800 - h 1050 mm
Exclusief BTW
Kit voor interne kabelmantel wandkast XL³ 800 - h 1250 mm
Exclusief BTW
Kit voor interne kabelmantel wandkast XL³ 800 - h 1050 mm
Exclusief BTW
Afdekplaat - hoogte 1200 mm Voor interne mantel XL³ 800
Exclusief BTW
Afdekplaat - hoogte 1000 mm Voor interne mantel XL³ 800
Exclusief BTW
Dichtingsring voor IP 43 Voor kasten XL³
Exclusief BTW