-
Uitvoering als zichtdeur
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Materiaal
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geperforeerd
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Met montageplaat
-
Montageplaat diepteverstelbaar
-
Geschikt voor wandinbouw
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Mastbevestiging
-
Aantal deuren
-
Met zichtdeur
-
Met ventilatiedeur/-dak
-
Met rugzijdige deur
-
Aantal sloten
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Hellend dak
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Metalen vloerkast XL³ 800 breedte 910 mm - h 1950 mm
Exclusief BTW
Metalen vloerkast XL³ 800 breedte 660 mm - h 1950 mm
Exclusief BTW
Metalen vloerkast XL³ 800 breedte 910 mm - h 1550 mm
Exclusief BTW
Metalen vloerkast XL³ 800 breedte 660 mm - h 1550 mm
Exclusief BTW
Glazen gew. deur - br 910 mm vloerkast XL³ 800 - h 1950 mm
Exclusief BTW
Metalen gew. deur - br 910 mm vloerkast XL³ 800 - h 1950 mm
Exclusief BTW
Glazen gew. deur - br 910 mm vloerkast XL³ 800 - h 1550 mm
Exclusief BTW
Glazen gew. deur - br 660 mm vloerkast XL³ 800 - h 1950 mm
Exclusief BTW
Ext. kabelmantel - h 1950 mm Voor vloerkast XL³ 800
Exclusief BTW
Ext. kabelmantel - h 1550 mm Voor vloerkast XL³ 800
Exclusief BTW
Metalen gew. deur - br 910 mm vloerkast XL³ 800 - h 1550 mm
Exclusief BTW
Glazen gew. deur - br 1550 mm vloerkast XL³ 800 - h 1550 mm
Exclusief BTW
Metalen gew. deur - br 660 mm vloerkast XL³ 800 - h 1950 mm
Exclusief BTW
Metalen gew. deur - br 660 mm vloerkast XL³ 800 - h 1550 mm
Exclusief BTW
Platte met. deur - h 1950 mm Voor kabelmantel XL³ 800
Exclusief BTW
Platte met. deur - h 1550 mm Voor kabelmantel XL³ 800
Exclusief BTW
XL³800 afdekpl. DPX-IS 630 ext.kabelmant. h.1950mm
Exclusief BTW
XL³800 afdekpl. DPX-IS 630 ext.kabelmant. h.1550mm
Exclusief BTW
Afdekplaat - hoogte 1800 mm Voor externe mantel XL³ 800
Exclusief BTW
Afdekplaat - hoogte 1800 mm Voor interne mantel XL³ 800
Exclusief BTW
Int. kabelmantel - h 1950 mm Voor vloerkast XL³ 800
Exclusief BTW
Afdekplaat - hoogte 1400 mm Voor externe mantel XL³ 800
Exclusief BTW
Afdekplaat - hoogte 1400 mm Voor interne mantel XL³ 800
Exclusief BTW
Int. kabelmantel - h 1550 mm Voor vloerkast XL³ 800
Exclusief BTW