-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geperforeerd
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering oppervlakte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020613-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plaat DPX³160/250 gem.bed vast vraansl. - vert - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020617-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plaat DPX³250 m/z dif vast vraansl. - horiz - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020615-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plaat DPX³160 m/z dif vast vraansl. - horiz - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020661-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plaat DPX³160/250 bev.rail vast vraansl - vert - 36 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020611-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plaat DPX³160/250 bev.rail vast vraansl. - vert - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020805-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ met.afdekpl 3 DPX³ kwartsl vertical - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020905-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ met.afdekpl DPX³ dr.bed schr. - h300mm - vert - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020917-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ met.afdekpl DPX³250 schr. - h200mm - horz - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020817-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ met.afdekpl DPX³250 kwarts horz - h200mm - gem.bed 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020608-WEB-R.jpg)
XL³ plaat DPX³160/250 dr.bed vast vraansl. - vert - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020913-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ met.afdekpl DPX³160 schr. - h150mm - horz - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020813-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ met.afdekpl DPX³160 kwarts horz - h150mm - gem.bed 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020927-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ met.afdekp DPX³ zdr dr.bed schr. - h400mm - vert - 24 mo
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020960-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen afdekplaat - h 300 mm 36 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020810-LEGRAND-1000.jpg)
Met. afdekpl. - h 300mm - 1/4 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020910-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen afdekplaat - h 300 mm 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW