-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Bouwvorm
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Knevelsluiting
-
Transparant
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Transparant
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Hangslotvergrendeling
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Bevestiging zelfklevend
-
Type sluiting
-
Type sluiting
-
Geperforeerd
-
Met slot
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met kabelinvoer
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020411_pw_141927.jpg)
Sokkel - h 100 mm - br 910 mm Voor kasten XL³ 800 - IP 55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020411_pw_141927.jpg)
Sokkel - h 100 mm - br 910 mm Voor kasten XL³ 800 - IP 43
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020411_pw_141927.jpg)
Sokkel - h 100 mm - br 660 mm Voor kasten XL³ 800 - IP 55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020411_pw_141927.jpg)
Sokkel - h 100 mm - br 660 mm Voor kasten XL³ 800 - IP 43
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020411_pw_141927.jpg)
Sokkel - h 100 mm - br 410 mm Voor mantel XL³ 800 - IP 43
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020411_pw_141927.jpg)
Sokkel - h 100 mm - br 410 mm Voor mantel XL³ 800 - IP 55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/020490_pw_141922.jpg)
Scheidingsschot - horizontaal voor kasten XL³ 800 - br 850mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/020490_pw_141922.jpg)
Scheidingsschot - horizontaal voor kasten XL³ 800 - br 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020420_pw_141918.jpg)
Uitsnijdbare kabelinvoerplaat Voor kasten XL³ 800 - IP 43
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020299-LEGRAND-1000.jpg)
Handgreep XL³ 400-800-4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020436-WEB-R.jpg)
Steun voor kabelbevestiging vloerkast XL³ 4000 - 36 mod.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020196-WEB-R.jpg)
Set van 3 metalen steunen voor kabelmantel XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020435_pw_237270.jpg)
Steun voor kabelbevestiging wandkast XL³ 800 - br 660 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/020296-LEGRAND-1000.jpg)
Cilinderslot met sleutel voor XL³ 160/400/800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/020292-LEGRAND-1000.jpg)
Cilindersl + sleutel type 455 voor XL³ 160/400/800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/020293-LEGRAND-1000.jpg)
Cilindersl +sleutel type 1242E voor XL³ 160/400/800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/020291-LEGRAND-1000.jpg)
Cilindersl + sleutel type 405 voor XL³ 160/400/800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/020294-LEGRAND-1000.jpg)
Cilindersl +sleutel type 2433E voor XL³ 160/400/800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020195-LEGRAND-1000.jpg)
Set van 3 universele steunen voor ext. kabelmantel XL³ 800
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020100-LEGRAND-1000.jpg)
Set muurbevestigingsbeugels voor wandkast XL³ 160/400 met.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020437-LEGRAND-1000.jpg)
Steun voor kabelbevestiging voor ext. kabelmantel XL³ 800
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/036582-LEGRAND-1000.jpg)
Toebehoren kasten xl/xl-a Zelfkl. planhouder gesl. ip50
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-036580-WEB-R.jpg)
Zelfklevende houder vr plannen buitenafm. (bxh) 340 x 235 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/036581-LEGRAND-1000.jpg)
Zelfklevende houder vr plannen buitenafm. (bxh) 260 x 165 mm
Exclusief BTW