-
Bouwvorm
-
Geschikt als zijwand
-
Geschikt voor dakbeplanking
-
Geschikt als zijwand
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt als achterwand
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor vloerbeplanking
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Gatvorm
-
Met slot
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Met ontluchting
-
Voor interne onderverdeling vorm 2a
-
Voor interne onderverdeling vorm 2b
-
Voor interne onderverdeling vorm 2b
-
Voor interne onderverdeling vorm 3a
-
Voor interne onderverdeling vorm 3b
-
Voor interne onderverdeling vorm 3b
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Voor interne onderverdeling vorm 4a
-
Voor interne onderverdeling vorm 4a
-
Voor interne onderverdeling vorm 4b
-
Voor interne onderverdeling vorm 4b
-
Met kabelinvoer
-
Met kabelinvoer
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021145-LEGRAND-1000.jpg)
Volle metalen afdekplaat h400 met schroeven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021143-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekpl. metaal voor modulair h200 - met schroeven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/021142-LEGRAND-1000.jpg)
DIN rail breedte 1300mm 36 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021144-LEGRAND-1000.jpg)
Volle metalen afdekplaat h200 met schroeven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-11-2023/14-45/LG-020588-WEB-R.jpg)
Set 2 L-vormige verst.platen voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-020589-WEB-R.jpg)
Set 2 platte verst.platen voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020586_pw_141976.jpg)
Schroefwerk structuurkoppeling voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW