-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geperforeerd
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering oppervlakte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/021102-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plaat DPX /-IS 1600 v.ansl vast - vert/horz - 36 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/021100-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plaat DPX /-IS 1600 v.ansl vast - vert. - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021112-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ afdekpl met. DPX1600 schr h400mm - vert. - 36 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020984_pw_237309.jpg)
Afdekplaat - 1 DPX 1600 36 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020822-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - 1/3 DPX 250/630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020612_pw_141980.jpg)
Bev.plaat - 1/3 DPX 250/630 36 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020622-LEGRAND-1000.jpg)
Bev.plaat - 1/3 DPX 250/630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020620-LEGRAND-1000.jpg)
Bev.plaat - 1/3 DPX 250/630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/020623_pw_141981.jpg)
Bev.plaat - 1 DPX 630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020934-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - 1 DPX 1600 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020834-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - 1 DPX 1600 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020922-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - 1/3 DPX 250/630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020972-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - 1/3 DPX 250/630 36 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020820-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - 1/3 DPX 250/630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020920-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - 1/3 DPX 250/630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021111-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ afdekpl met. DPX1600 schr h400mm - vert. - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020970-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - 1/3 DPX 250/630 36 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021110-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ afdekpl met. DPX1600 kwart h400mm - vert. - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020823_pw_120670.jpg)
Afdekplaat - 1 DPX 630 - 1/4 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020921-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat voor 1 DPX 630 hoogte 300 mm - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020923-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - 1 DPX 630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW