-
Geschikt voor dakbeplanking
-
Geschikt als zijwand
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor vloerbeplanking
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt als achterwand
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geperforeerd
-
Met slot
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Met ontluchting
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met kabelinvoer
-
Met kabelinvoer
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020509-LEGRAND-1000.jpg)
Basis en dak br.975 diepte 975 Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020508-LEGRAND-1000.jpg)
Basis en dak br 975 diepte 725 Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020506-LEGRAND-1000.jpg)
Basis en dak br 725 diepte 975 Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020505-LEGRAND-1000.jpg)
Basis en dak br 725 diepte 725 Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020507-LEGRAND-1000.jpg)
Basis en dak br 975 diepte 475 Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020504-LEGRAND-1000.jpg)
Basis en dak br 725 diepte 475 Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020502_pw_237352.jpg)
Basis en dak br 475 diepte 975 Voor kabelmantel XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020502_pw_237352.jpg)
Basis en dak br 475 diepte 725 Voor kabelmantel XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020519-LEGRAND-1000.jpg)
Sokkel - h 100 - 975 x 975 mm Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020518-LEGRAND-1000.jpg)
Sokkel - h 100 - 725 x 975 mm Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020515-LEGRAND-1000.jpg)
Sokkel - h 100 - 725 x 725 mm Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020517_pw_141926.jpg)
Sokkel - h 100 - 475 x 975 mm Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-020501-WEB-R.jpg)
Basis en dak br 475 diepte 475 Voor kabelmantel XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020514-LEGRAND-1000.jpg)
Sokkel - h 100 - 475 x 725 mm Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/020859-LEGRAND-1000.jpg)
Achter/lateraal paneel H2200mm voor XL³ 4000 B975mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/020543-LEGRAND-1000.jpg)
Achter- en zijpaneel br 975mm voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/020858-LEGRAND-1000.jpg)
Achter/lateraal paneel H2200mm voor XL³ 4000 B725mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/020542-LEGRAND-1000.jpg)
Achter- en zijpaneel br 725mm voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020850-LEGRAND-1000.jpg)
Set van 4 structuurprofielen voor XL³ 4000 - H2200mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020500-LEGRAND-1000.jpg)
Set van 4 structuurstijlen Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020511-LEGRAND-1000.jpg)
Sokkel - h 100 - 475 x 475 mm Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020579-LEGRAND-1000.jpg)
Kader afdekplaatst. opendraai. vr kast l. 975 met kabelmante
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020867-LEGRAND-1000.jpg)
Voorplaat externe mantel voor XL³ 4000 - H2200mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020548-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - hoogte 1800 mm Voor externe kabelmantel
Exclusief BTW