![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/040581-LEGRAND-1000.jpg)
Witte sirene + flash 90 dB opbouw
SALVENA
LEGRAND
Witte sirene + flash 90 dB opbouw
Ref. 040581
EAN-nr.
3245060405816
Witte sirene + flash 90 dB opbouw
Productgroep : 99
131,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. spanning | 12-48 V |
---|---|
Type stroom | DC |
Stroomverbruik | 0.023 A |
Opgenomen vermogen in standby-stand | 0 W |
Kleur lenskap | Rood |
Lamptype | LED |
Geluidssterkte | 90 dB |
Type optisch signaal | Flitslicht |
Soort akoestische signaalgever | Modulator |
Type akoestisch signaal | Pulstoon/continu toon |
Montagewijze | Opbouw |
Kleur behuizing | Wit |
Beschermingsgraad (IP) | IP42 |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |
Frequentie geluidssignaal | 440-554 kHz |
Conform EN 54-23 | Nee |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Geschikt voor plafondmontage | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
---|---|
Hoogte | 75 mm |
Diepte | 75 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -10-+55 °C |
Nulleider verplicht | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Steekklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-1.5 mm² |
Hartafstand horizontale bevestiging | 60-60 mm |
Adresseerbaar | Nee |
Aantal beltonen | 2 |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Sturingswijze | Niet van toepassing |
Met spraakbesturing | Nee |
Programmeerbaar | Nee |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Gebruiksfunctie van het product | Alarm systems |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER