FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. spanning
-
Aantal fasen
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Samenstelling
-
Samenstelling
-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. stroom
-
Klemmen
-
Klemmen
-
Opdruk/indicatie
-
Materiaal
-
Nom. (meet)stroom
-
Afsluitbaar
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Met lichtbron
-
Aardcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedieningswijze
-
Drukvlakschakelaar
-
Bedieningswijze
-
Aantal actieve contacten (vierkant)
-
Oppervlaktebescherming
-
Aansluittechniek
-
Aansluittechniek
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Aantal draaiende contacten
-
Aantal USB-A poorten
-
Met montageplaat
-
Contactloze uitvoering
-
Aantal USB-C poorten
-
Aantal wippen
-
Met verlichting
-
Verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Opdruk
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Met signaallamp
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Terugmeldcontact
-
Meeschakelende nul
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Met klapdeksel
-
Overspanningsbeveiliging
-
Metallic
-
Foutstroombeveiliging
-
Type schakeling
-
Met glaszekering
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Met functieverlichting
-
Met oriëntatieverlichting
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Speciale voeding
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Kleur schakelelement
-
Stekkerstand gedraaid
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Frequentie
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069888L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
PLEXO
Nieuw
Ref. 069889L
Plexo kabeluitg schroefklem compleet met inbouwkader wit
34,63 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069851L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
PLEXO
Nieuw
Ref. 069851L
Plexo wisselschakelaar inbouw compleet IP55 IK08 wit
28,50 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069888L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
PLEXO
Nieuw
Ref. 069888L
Plexo kabeluitg 5-13mm IP55 compleet met inbouwkader wit
25,32 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069762L-WEB-F.jpg)
LEGRAND
PLEXO
Nieuw
Ref. 069823L
Plexo drukknop NO verl compl met inbouwkader IP55 wit
20,53 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069621L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
PLEXO
Nieuw
Ref. 069870L
Plexo contactdoos 1V inbouw compleet met inbouwkader wit
15,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen