-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Transparant
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Materiaal
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Afsluitbaar
-
Bouwvorm lens
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Met aansluitkabel
-
Constantlichtregeling
-
Bedieningswijze
-
HVAC-aansturing
-
Afmetingen
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Gedwongen uitschakeling
-
Tijdinstelling
-
Montagewijze
-
Vrije dierzone
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Onderkruipbeveiliging
-
Ingang voor nevenunit
-
Mechanisch bedienbaar
-
Temperatuur
-
Achtergrondcontrole
-
Elektronisch bedienbaar
-
Koppelbaar aan netwerk
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Met tekstveld
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Optimale montagehoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Trappenhuisbewaking
-
Overbruggingsschakelaar
-
Aantal polen
-
Max. reikwijdte zijwaarts
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Diameter reikwijdte op vloer
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Geschikt voor draadloos
-
Bediening op afstand
-
Met klapdeksel
-
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
-
Aanspreekhelderheid instelbaar
-
Astroprogramma
-
Met signaaleenheid
-
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
-
Aantal toetsen
-
Dimfunctie met dimmerbasiselement
-
Met aansluiting voor helderheidssensor
-
Max. vermogen
-
Lengte aansluitkabel
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. nalooptijd
-
Max. nalooptijd
-
Hoek reikwijdte horizontaal
-
Aanspreekhelderheid
-
Max. schakelvermogen
-
Max. inschakelstroom
-
Met alarmfunctie
-
Met akoestische sensor
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aantal aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/048898-LEGRAND-1000.jpg)
Bewegingsmelder autonoom montage opbouw, 1 kanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069604L-WEB-R.jpg)
Plexo tijdschakelaar 25s-15min mechanisme IP55 IK07 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069629L-WEB-R.jpg)
Plexo rolluik schakelaar 6AX mechanisme IP55 IK06 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069538L-WEB-R.jpg)
Plexo rolluik schakelaar mechanisme 6AX IP55 IK06 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069637L-WEB-R.jpg)
Plexo blindplaat mechanisme IP55 IK08 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069695L-WEB-R.jpg)
Plexo adapter Mosaic 2 mod transparant deksel wit
Exclusief BTW