-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Samenstelling
-
Nom. spanning
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Transparant
-
Nom. (meet)stroom
-
Materiaal
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Met lichtbron
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Met lichtbron
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedieningswijze
-
Drukvlakschakelaar
-
Bedieningswijze
-
Drukvlakschakelaar
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Aantal draaiende contacten
-
Aantal draaiende contacten
-
Met montageplaat
-
Contactloze uitvoering
-
Aantal wippen
-
Aantal wippen
-
Met verlichting
-
Verlichting
-
Verlichting
-
Met verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Opdruk
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met signaallamp
-
Met signaallamp
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Terugmeldcontact
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Functie verlichting
-
Functie verlichting
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Kleur schakelelement
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Nulleider verplicht
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069611L-WEB-R.jpg)
Plexo kruisschakelaar mechanisme IP55 IK07 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069626L-WEB-R.jpg)
Plexo dubbel wissel-drukknop verlicht - mechanisme IP55 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069634L-WEB-R.jpg)
Plexo drukknop NO-NG etiquette mechanisme IP55 IK08 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-069618L-WEB-R.jpg)
Plexo multi bediening 1 of 2 schak-drukknop mech IP55 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069625L-WEB-R.jpg)
Plexo dubbel wissel-drukknop mechanisme IP55 IK08 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069616L-WEB-R.jpg)
Plexo drukknop NO-NG verlicht mechanisme IP55 IK08 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069613L-WEB-R.jpg)
Plexo wisselschak verlicht mechanisme IP55 IK08 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069612L-WEB-R.jpg)
Plexo wisselschak controle mechanisme IP55 IK08 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069630L-WEB-R.jpg)
Plexo drukknop NO-NG 10A mechanisme IP55 IK08 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069632L-WEB-R.jpg)
Plexo drukknp NO 10AX verlicht mechanisme IP55 IK08 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069612L-WEB-R.jpg)
Plexo 2P schak verlichtbaar zonder lamp mechanism wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069630L-WEB-R.jpg)
Plexo drukknop NO 10A 250V mechanisme IP55 IK08 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069611L-WEB-R.jpg)
Plexo wisselschakelaar 10AX mechanisme IP55 IK08 wit
Exclusief BTW