FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Klemmen
-
Materiaal
-
Bouwvorm lens
-
Kwaliteitsklasse
-
Aansluittechniek
-
Montagewijze
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/HD4954-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HD4954
AXOLUTE - KABELUITGANG D 9MM 2 MODULES/ WIT
12,77 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/HD4951-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HD4951
BLINDE TOETS AXOLUTE 2 MODULES WIT
6,64 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/HD4953-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HD4953
AXOLUTE - KABELUITGANG D 9MM 1 MODULE WIT
6,40 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/HD4950-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HD4950
AXOLUTE - BLINDE TOETS - WIT .
1,95 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/HD4949-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HD4949
BLINDE TOETS HALVE MOD - WIT .
1,63 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen