FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Uitvoering deksel
-
Transparant
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Aantal vaste scheidingswanden
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Met gootkoppelstuk
-
Leverbaar op rol
-
Breedte
-
Hoogte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-637390-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP
Ref. 637390
DLP distri kabelgoot 200x60 mm lengte 2m - wit - met deksel
94,29 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20201002_289973_1.jpg)
Legrand
DLP
Ref. 637390AC
DLP distri kabelgoot - 1,50m sectie 200 x 60 mm - wit
70,73 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20201002_289973_1.jpg)
Legrand
DLP
Ref. 637390AA
DLP distri kabelgoot - 1,20m sectie 200 x 60 mm - wit
56,58 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen