-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Montagerichting
-
Montagerichting
-
Materiaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal eenheden verticaal
-
Oppervlaktebescherming
-
Met montageraam
-
Geschikt voor vloerpot
-
Geschikt voor wandgoot
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Uitvoering oppervlakte
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met klapdeksel
-
Met klapdeksel
-
Inbouwhoogte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Latijnse naam houtsoort
-
Certificering van het hout (lijst)
-
Klimaatzone herkomst hout
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Number of units
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/665000-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé afdekpl. 1 mech. IP44 IK07 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/665005-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé vijfvoud. afdekpl. wit hartafstand 71mm vert./ horiz.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/665004-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé viervoud. afdekpl. wit hartafstand 71mm vert./ horiz.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/665003-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé driev. afdekpl. wit hartafstand 71mm vert./horiz.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/665002-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé dubbele afdekpl. wit hartafstand 71mm vert./ horiz.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/665006-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé afdekplaat 1 mech. met etikethouder - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-665001-WEB-R.jpg)
Niloé afdekplaat 1 mech. wit
Exclusief BTW