Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Wisselsch. met ecofunctie alu .

MOSAIC LEGRAND

Wisselsch. met ecofunctie alu .

Ref. 079215 EAN-nr. 3414970594921

Wisselsch. met ecofunctie alu .

Productgroep : 65
49,32 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Bewegingssensor
Met DALI interface Nee
Constantlichtregeling Nee
HVAC-aansturing Nee
Gedwongen uitschakeling Ja
Vrije dierzone Nee
Onderkruipbeveiliging Nee
Achtergrondcontrole Nee
Koppelbaar aan netwerk Nee
Optimale montagehoogte 1.2 m
Trappenhuisbewaking Ja
Overbruggingsschakelaar Ja
Max. reikwijdte zijwaarts 6 m
Max. reikwijdte frontaal 8 m
Diameter reikwijdte op vloer 6 m
Geschikt voor draadloos Nee
Bediening op afstand Nee
Met afstandsbediening Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar Nee
Met signaaleenheid Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Aansluitwijze Schroefklem
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Antibacteriële behandeling Nee
Kleur Aluminium
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7040
Transparant Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK02
Spanningstype AC
Frequentie 47-53 Hz
Nom. spanning 230-230 V
Min. nalooptijd 600 s
Max. nalooptijd 10 min
Hoek reikwijdte horizontaal 130-130 °
Aanspreekhelderheid 0-0 lx
Max. schakelvermogen 150 W
Temperatuur -5-45 °C
Max. inschakelstroom 0.05 A
Stuurstroom 0.05 mA
Ingang voor nevenunit Ja
Met alarmfunctie Nee
Met akoestische sensor Nee
Breedte 74.7 mm
Hoogte 74.7 mm
Diepte 32.1 mm
Inbouwdiepte 32.1 mm
Met aansluitkabel Nee
Lengte aansluitkabel 0 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
capaciteit aansluitklemmen 1.5-1.5 mm²
Automatische schakelaar Ja

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F01916EN-04.pdf pdf (0.58 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F01916FR-04.pdf pdf (0.58 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data