![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077015-LEGRAND-1000.jpg)
Wissel met ecofunctie wit 2 modules
MOSAIC
LEGRAND
Wissel met ecofunctie wit 2 modules
Ref. 077015
EAN-nr.
3414970594907
Wissel met ecofunctie wit 2 modules
Productgroep : 65
46,14 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bewegingssensor |
---|---|
Met DALI interface | Nee |
Constantlichtregeling | Nee |
HVAC-aansturing | Nee |
Gedwongen uitschakeling | Ja |
Vrije dierzone | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Nee |
Achtergrondcontrole | Nee |
Koppelbaar aan netwerk | Nee |
Optimale montagehoogte | 1.2 m |
Trappenhuisbewaking | Ja |
Overbruggingsschakelaar | Ja |
Max. reikwijdte zijwaarts | 6 m |
Max. reikwijdte frontaal | 8 m |
Diameter reikwijdte op vloer | 6 m |
Geschikt voor draadloos | Nee |
Bediening op afstand | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Nee |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Nee |
Met signaaleenheid | Nee |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
Dimfunctie met dimmerbasiselement | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
---|---|
Transparant | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK02 |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 47-53 Hz |
Nom. spanning | 230-230 V |
Min. nalooptijd | 600 s |
Max. nalooptijd | 10 min |
Hoek reikwijdte horizontaal | 130-130 ° |
Aanspreekhelderheid | 0-0 lx |
Max. schakelvermogen | 150 W |
Temperatuur | -5-45 °C |
Max. inschakelstroom | 0.05 A |
Stuurstroom | 0.05 mA |
Ingang voor nevenunit | Ja |
Met alarmfunctie | Nee |
Met akoestische sensor | Nee |
Breedte | 74.7 mm |
Hoogte | 74.7 mm |
Diepte | 32.1 mm |
Inbouwdiepte | 32.1 mm |
Met aansluitkabel | Nee |
Lengte aansluitkabel | 0 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-1.5 mm² |
Automatische schakelaar | Ja |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER