Wipschakelaar - 2 A - 250 V Tweepolig - antracietgrijs
ACCESSOIRES
LEGRAND
Wipschakelaar - 2 A - 250 V Tweepolig - antracietgrijs
Ref. 040194
EAN-nr.
3245060401948
Wipschakelaar - 2 A - 250 V Tweepolig - antracietgrijs
Productgroep : 47
6,08 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Snoerschakelaar |
---|---|
Bedieningswijze | Wip |
Type belasting | Inductieve belasting |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Zwart |
---|---|
Nom. spanning | 250 V |
Nom. stroom | 2 A |
Vermogen | 500-500 W |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
ENEC-CA02.03870
(0.87 Mo)
SELECTEER