Wijzerplaat ampèremeter 0 - 300 A - meting op deur
ENERGY MANAGEMENT
LEGRAND
Wijzerplaat ampèremeter 0 - 300 A - meting op deur
Ref. 014617
EAN-nr.
3245060146177
Wijzerplaat ampèremeter 0 - 300 A - meting op deur
Productgroep : 76
11,91 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Grootheid | Ampère |
---|---|
Beginwaarde schaal | 0 |
Nom. eindwaarde schaal | 300 |
Overstroomschaal | Nee |
Breedte meterschaal | 68 mm |
---|---|
Hoogte meterschaal | 45 mm |
Max. wijzeruitslag | 45 ° |
Montagewijze | Overig |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER