Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Wijzerplaat ampèremeter 0 - 2000 A - meting op deur

ENERGY MANAGEMENT LEGRAND

Wijzerplaat ampèremeter 0 - 2000 A - meting op deur

Ref. 014625 EAN-nr. 3245060146252

Wijzerplaat ampèremeter 0 - 2000 A - meting op deur

Productgroep : 76
11,91 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Grootheid Ampère
Beginwaarde schaal 0
Nom. eindwaarde schaal 2000
Overstroomschaal Nee
Breedte meterschaal 68 mm
Hoogte meterschaal 45 mm
Max. wijzeruitslag 45 °
Montagewijze Overig

Documentatie

2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
3D Autocad
014625.dwg dwg (0.1 Mo)
3D Autocad
014610.dwg dwg (0.1 Mo)