![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/095861-LEGRAND-1000.jpg)
Weekprogrammator 2P+A 16A - 3680W - 230V
OMNIREX
LEGRAND
Weekprogrammator 2P+A 16A - 3680W - 230V
Ref. 095861
EAN-nr.
3245060958619
Weekprogrammator 2P+A 16A - 3680W - 230V
Productgroep : 19
29,44 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Tussenstekker met contactdoos |
---|---|
Uitvoering wandcontactdoos | Aardingspen |
Voedingsspanning | 230-230 V |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
Frequentie voedingsspanning | 50-50 Hz |
Type aandrijving | Netsynchroon |
Uitvoering | Analoog |
Gangnauwkeurigheid per dag | 0 s |
Nom. schakelstroom bij 230V AC | 16 A |
Kloktype | Weekklok |
Kortste schakeltijd | 120 min |
Autonomie in uren | 0 |
Autonomie in jaren | 0 |
---|---|
Automatische omschakeling zomer/winter | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 55 mm |
Hoogte | 108.5 mm |
Diepte | 39.5 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-60 °C |
Kleur | Wit |
Halogeenvrij | Ja |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER