FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Frequentie voedingsspanning
-
Aantal kanalen
-
Gangnauwkeurigheid per dag
-
Montagewijze
-
60-minuten programma
-
Handbediening
-
24-uurs programma
-
Jaarprogramma
-
Netsynchronisatie
-
Voedingsspanning
-
Kwartsgestuurd
-
Weekprogramma
-
Autonomie in jaren
-
Kortste schakeltijd kanaal 1
-
Indeling programmaschijf 1
-
Automatische omschakeling zomer/wintertijd
-
Nom. schakelstroom bij 250V AC
-
Voorkeuze schakeling
-
Contactuitvoering
-
Potentiaalvrij schakelcontact
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Lokalisering Pack1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/412828-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MICROREX
Ref. 412828
Schakelkok.weekprog. 3 mod 1s 16 A - 250V - auto.
199,10 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen