Waterdichte kast 3x18 modules met klemmenblok-IP65-Plexo
PLEXO IP65
LEGRAND
Waterdichte kast 3x18 modules met klemmenblok-IP65-Plexo
Ref. 601967
EAN-nr.
3245066019673
Waterdichte kast 3x18 modules met klemmenblok-IP65-Plexo
Productgroep : 87
369,10 €
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
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Aantal rijen | 3 |
Breedte in module-eenheden | 18 |
Soort afdekking | Deur |
Uitvoering deksel | Gesloten |
Type deur | Enkelvoudig |
Transparant deksel/deur | Ja |
Signaaldoorlatende deur | Ja |
Met slot | Nee |
Type sluiting | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Inbouwdiepte | 157 mm |
Inbouwhoogte | 618 mm |
Inbouwbreedte | 444 mm |
Inwendige diepte | 78 mm |
Aard-verbindingsblok | Ja |
Nulleider verbindingsblok | Nee |
---|---|
Met DIN-rail | Ja |
Met montageplaat | Nee |
Aanbouwmogelijkheid | Ja |
EMC-uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7046 |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Hoogte | 622 mm |
Breedte | 448 mm |
Diepte | 161 mm |
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules) | 54 |
Slagvastheid | IK09 |
Gebruikstemperatuur | -15-55 °C |
opslagtemperatuur | -15-55 °C |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Documentatie
8 documenten
Technische fiche
Technische gids
Werkplaats handboek
Lastenboek
Technische fiche
Werkplaats handboek
Lastenboek
Technische gids
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER