Wartel kunststof ISO 12-IP 68 mini aanpassingscapaciteit 3mm
PLEXO
LEGRAND
Wartel kunststof ISO 12-IP 68 mini aanpassingscapaciteit 3mm
Ref. 098000
EAN-nr.
3245060980009
Wartel kunststof ISO 12-IP 68 mini aanpassingscapaciteit 3mm
Productgroep : 62
1,43 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type schroefdraad | Metrisch |
---|---|
Nom. draadmaat metrisch/Pg | 12 |
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad | Overig |
Spoed schroefdraad | 1.5 mm |
Schroefdraadlengte | 15 mm |
Sleutelwijdte | 16 mm |
Zeskant hoekmaat | 21 mm |
Geschikt voor kabeldiameter | 3-6.5 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyamide (PA) |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Halogeenvrij | Ja |
Glasvezelversterkt | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
Slagvast | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7001 |
Trompetuitvoering | Nee |
Met contramoer | Ja |
---|---|
Inklikbaar in opening | Ja |
Uitvoering | Recht |
Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
Vlakkabelkoppeling | Nee |
Met trekontlasting | Nee |
Soort afdichting | Dichtring |
Deelbare koppeling/wartel | Nee |
Gebruikstemperatuur | -20-80 °C |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |
Voor gewapende kabel | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Afgeschermd | Nee |
Breedte | 21 mm |
Hoogte | 32 mm |
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER