![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-098007-WEB-R.jpg)
Wartel in kunststof ISO 40 IP 68 - polyamide RAL 7001
PLEXO
LEGRAND
Wartel in kunststof ISO 40 IP 68 - polyamide RAL 7001
Ref. 098007
EAN-nr.
3245060980078
Wartel in kunststof ISO 40 IP 68 - polyamide RAL 7001
Productgroep : 62
8,54 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type schroefdraad | Metrisch |
---|---|
Nom. draadmaat metrisch/Pg | 40 |
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad | Overig |
Spoed schroefdraad | 1.5 mm |
Schroefdraadlengte | 53 mm |
Sleutelwijdte | 52 mm |
Zeskant hoekmaat | 36 mm |
Geschikt voor kabeldiameter | 22-32 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyamide (PA) |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Halogeenvrij | Ja |
Glasvezelversterkt | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
Slagvast | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7001 |
Trompetuitvoering | Nee |
Met contramoer | Ja |
---|---|
Inklikbaar in opening | Ja |
Uitvoering | Recht |
Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
Vlakkabelkoppeling | Nee |
Met trekontlasting | Nee |
Soort afdichting | Dichtring |
Deelbare koppeling/wartel | Nee |
Gebruikstemperatuur | -20-80 °C |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |
Voor gewapende kabel | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Afgeschermd | Nee |
Breedte | 56 mm |
Hoogte | 56 mm |
opslagtemperatuur | -20-80 °C |
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
OC / CB-IT-23350
(0.64 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.06749
(0.56 Mo)
Overeenkomst
VDE-40010044
(0.36 Mo)
SELECTEER