-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor flensdikte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Lengte
-
Profielvorm
-
Hoek
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabelladder
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Geïntegreerd scheidingstussenschot
-
Geschikt voor draadgootdraad
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Draadmaat (metrisch)
-
Boringsdiameter
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Toegestane werkbelasting
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/CM-000201-1000.jpg)
CF54/400EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-CF54_400_P_070809.jpg)
CF54/300EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/CM-000091-1000.jpg)
CF54/200EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/CM-000081-1000.jpg)
CF54/150EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-CF54_200_P_070731.jpg)
CF54/100EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CB200-ext.jpg)
CB console 1500N B400 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CB200-ext.jpg)
CB console 1500N B300 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CB200-ext.jpg)
CB console 1100N B200 sdz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang 5800N L1000 M10 elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LCM-ED275_BTRCC_VERTICAL_P_070824.jpg)
ED275/EZ RECHTE KOPPELPLAAT (50ST)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/CM-558081-1000.jpg)
KITASSTR/EZ KIT CE25+CE30+TRCC+EEC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/CM-558091-1000.jpg)
KITFIXTR/EZ KIT CE25+TRCC6X20+EEC6
Exclusief BTW