FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Geschikt voor inbouwmontage
-
Materiaal
-
Geschikt voor wandmontage
-
Met lichtbron
-
Geschikt voor aantal lichtbronnen
-
Materiaal behuizing
-
Materiaal behuizing
-
Lichtverdeling
-
Lichtkleur
-
Geschikt voor pendelophanging
-
Kleurweergave-index
-
Lichtuittrede
-
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
-
Dimbaar faseaansnijding
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Dimbaar 1-10 V
-
Dimbaar faseafsnijding
-
Met lichtsensor
-
Dimbaar DALI
-
Met bewegingssensor
-
Buitendiameter
-
Lichtverdeler
-
Dimbaar DSI
-
Lamphouder
-
Geschikt voor opbouwmontage
-
Dimbaar Touch and Dim
-
Voorschakelapparaat
-
Lamptype
-
Dimbaar met push-button
-
Voorschakelapparaat inbegrepen
-
Dimming fabrikantspecifiek
-
Dimbaar 0-10 V
-
Materiaal afdekking
-
Dimbaar DMX
-
Rasteruitvoering
-
Hoogte/diepte
-
Hoogte/diepte
-
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Kleurtemperatuur
-
Dimbaar LineSwitch
-
Dimbaar netspanningsmodulatie
-
Kleur behuizing
-
Geschikt voor noodverlichting
-
Dimming programmeerbaar
-
Dimbaar RF
-
Dimbaar Sine Wave Reduction
-
Dimbaar Zigbee
-
Geschikt voor plafondmontage
-
Beschermingsklasse
-
Niet dimbaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Stralingshoek
-
Diameter
-
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
-
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
-
Geschikt voor lampvermogen
-
Geschikt voor lampvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Met luchtsleuven
-
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-
Inbouwlengte
-
Inbouwlengte
-
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Kleur
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/060483-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SARLAM
Ref. 060483
Rond metalen wandlicht 100 W klasse I - IP 55 - IK 04 - E27
122,30 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-060477-WEB-R.jpg)
LEGRAND
SARLAM
Ref. 060477
Ovaal metalen wandlicht 75 W klasse I - IP 55 - IK 04 - E27
110,50 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/060509-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SARLAM
Ref. 060509
Beschermrooster in metaal voor wandlicht ref 604 83
33,36 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/060508-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SARLAM
Ref. 060508
Beschermrooster in metaal voor wandlicht ref 604 77
26,54 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen