![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-076671L-WEB-R.jpg)
Wandlicht gang rood 24V Led progr.oproep (+ phonie)
HOSPITAL
LEGRAND
Wandlicht gang rood 24V Led progr.oproep (+ phonie)
Ref. 076671L
EAN-nr.
3414971598478
Wandlicht gang rood 24V Led progr.oproep (+ phonie)
Productgroep : L91
39,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. spanning | 24-24 V |
---|---|
Type stroom | DC |
Stroomverbruik | 0.04 A |
Vermogen | 1.2 W |
Kleur lenskap | Rood |
Lamptype | LED |
Geluidssterkte | 0 dB |
Type optisch signaal | Knipperlicht |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Kleur behuizing | Wit |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |
Conform EN 54-23 | Nee |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 82 mm |
Hoogte | 82 mm |
Diepte | 76.2 mm |
---|---|
Inbouwdiepte | 45.7 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-+40 °C |
opslagtemperatuur | -20-+70 °C |
Nom. stroom | 0.6-2 A |
Geschatte levensduur van de gloeilamp | 50000 h |
Nulleider verplicht | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 0.2-2.5 mm² |
Adresseerbaar | Nee |
Aantal beltonen | 0 |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Sturingswijze | Niet van toepassing |
Met spraakbesturing | Nee |
Programmeerbaar | Nee |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Gebruiksfunctie van het product | Emergency Lighting |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_709181
(0.68 Mo)
SELECTEER