-
Geschikt als zijwand
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt als achterwand
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Materiaal
-
Rastermaat
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geperforeerd
-
Met slot
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Met montageplaat
-
Montageplaat diepteverstelbaar
-
Geschikt voor wandinbouw
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Mastbevestiging
-
Aantal deuren
-
Met kabelinvoer
-
Met zichtdeur
-
Met ventilatiedeur/-dak
-
Met rugzijdige deur
-
Aantal sloten
-
Aantal sloten
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Hellend dak
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Metalen vloerkast XL³ 800 br 950 mm - hoogte 1995 mm
Exclusief BTW
Metalen vloerkast XL³ 800 br 950 mm - hoogte 1595 mm
Exclusief BTW
Metalen vloerkast XL³ 800 br 700 mm - hoogte 1995 mm
Exclusief BTW
Metalen vloerkast XL³ 800 br 700 mm - hoogte 1595 mm
Exclusief BTW
Metalen wandkast XL³ 800 br 950 mm - hoogte 1295 mm
Exclusief BTW
Externe kabelmantel - h 1995mm Voor vloerkast XL³ 800 - IP 5
Exclusief BTW
Metalen wandkast XL³ 800 br 950 mm - hoogte 1095 mm
Exclusief BTW
Metalen wandkast XL³ 800 br 700 mm - hoogte 1295 mm
Exclusief BTW
Vlakke met. deur - br 950 mm vloerkast XL³ 800 - h 1995 mm
Exclusief BTW
Metalen wandkast XL³ 800 br 700 mm - hoogte 1095 mm
Exclusief BTW
Externe kabelmantel - h 1595mm Voor vloerkast XL³ 800 - IP 5
Exclusief BTW
Vlakke met. deur - br 950 mm vloerkast XL³ 800 - h 1595 mm
Exclusief BTW
Vlakke met. deur - br 700 mm vloerkast XL³ 800 - h 1995 mm
Exclusief BTW
Vlakke met. deur - br 950 mm wandkast XL³ 800 - h 1295 mm
Exclusief BTW
Vlakke met. deur - br 700 mm vloerkast XL³ 800 - h 1595 mm
Exclusief BTW
Vlakke metalen deur - h 1800mm Voor externe mantel XL³ 800
Exclusief BTW
Vlakke met. deur - br 1095 mm wandkast XL³ 800 - h 1095 mm
Exclusief BTW
Vlakke met. deur - br 1295 mm wandkast XL³ 800 - h 1295 mm
Exclusief BTW
Vlakke metalen deur - h 1400mm Voor externe mantel XL³ 800
Exclusief BTW
XL³800 afdekpl. DPX-IS 630 ext.kabelmant. h.1950mm
Exclusief BTW
Set van 2 panelen - h 1995 mm Voor vloerkast XL³ 800 - IP 55
Exclusief BTW