-
Uitvoering deksel
-
Soort afdekking
-
Materiaal behuizing
-
Type deur
-
Transparant deksel/deur
-
Met slot
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Inwendige diepte
-
Inwendige diepte
-
Inwendige diepte
-
Inwendige diepte
-
Inwendige diepte
-
Plaatdikte kast
-
Plaatdikte kast
-
Plaatdikte deur/deksel
-
Plaatdikte deur/deksel
-
Plaatdikte deur/deksel
-
Aantal uitsparingen voor flensplaten
-
Aanbouwmogelijkheid
-
Functiebehoud
-
Geschikt voor buitengebruik
-
Geschikt voor bliksembeveiliging
-
Beschermingsklasse
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
Marina kast 1220 x 810 x 300mm polyester - IP 66 - IK 10
Exclusief BTW
Marina kast 1020 x 810 x 300mm polyester - IP 66 - IK 10
Exclusief BTW
Marina kast 820 x 610 x 300 mm polyester - IP 66 - IK 10
Exclusief BTW
Marina kast 720 x 510 x 250 mm polyester - IP 66 - IK 10
Exclusief BTW
Marina kast 610 x 400 x 257 mm polyester - IP 66 - IK 10
Exclusief BTW
Marina kast 500 x 400 x 206 mm polyester - IP 66 - IK 10
Exclusief BTW
Marina kast 400 x 300 x 206mm polyester - IP 66 - IK 10
Exclusief BTW
Marina kast 300 x 220 x 160 mm polyester - IP 66 - IK 10
Exclusief BTW