FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Met montageplaat
-
Montageplaat diepteverstelbaar
-
Geschikt voor wandinbouw
-
Uitvoering oppervlakte
-
Mastbevestiging
-
Aantal deuren
-
Met zichtdeur
-
Met ventilatiedeur/-dak
-
Met rugzijdige deur
-
Aantal sloten
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Hellend dak
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
LEGRAND
XL3 400
Ref. 020185
Wandkast XL³ 400 - IP 55 Monoblok - metaal - h 1115 mm
929,50 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
XL3 400
Ref. 020184
Wandkast XL³ 400 - IP 55 Monoblok - metaal - h 915 mm
790,80 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
XL3 400
Ref. 020183
Wandkast XL³ 400 - IP 55 Monoblok - metaal - h 715 mm
756,20 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
XL3 400
Ref. 020182
Wandkast XL³ 400 - IP 55 Monoblok - metaal - h 515 mm
646,70 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen