![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020401_pw_92430.jpg)
Wandkast XL³ 800 - br 660 mm Metaal - hoogte 1250 mm
XL3 800
LEGRAND
Wandkast XL³ 800 - br 660 mm Metaal - hoogte 1250 mm
Ref. 020402
EAN-nr.
3245060204020
Wandkast XL³ 800 - br 660 mm Metaal - hoogte 1250 mm
Productgroep : 16
607,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 660 mm |
---|---|
Hoogte | 1250 mm |
Diepte | 230 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met montageplaat | Nee |
Montageplaat diepteverstelbaar | Nee |
Geschikt voor wandinbouw | Nee |
Mastbevestiging | Nee |
Aantal deuren | 1 |
---|---|
Met zichtdeur | Ja |
Met ventilatiedeur/-dak | Nee |
Met rugzijdige deur | Nee |
Aantal sloten | 2 |
Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
Hellend dak | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermingsgraad (IP) | IP43 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Documentatie
10 documenten
Lastenboek
Technische gids
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Werkplaats handboek
Technische gids
Werkplaats handboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER