![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020054-LEGRAND-1000.jpg)
Wandkast XL³ 160 - 4 rijen kunststof-96 mod.-zonder deur
XL3 160
LEGRAND
Wandkast XL³ 160 - 4 rijen kunststof-96 mod.-zonder deur
Ref. 020054
EAN-nr.
3245060200541
Wandkast XL³ 160 - 4 rijen kunststof-96 mod.-zonder deur
Productgroep : 12
549,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Aantal rijen | 4 |
Breedte in module-eenheden | 24 |
Soort afdekking | Deur |
Uitvoering deksel | Met uitsparing |
Transparant deksel/deur | Nee |
Met slot | Ja |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Inbouwdiepte | 170 mm |
Inwendige diepte | 115 mm |
Met DIN-rail | Ja |
---|---|
Met montageplaat | Nee |
Aanbouwmogelijkheid | Ja |
EMC-uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Beschermingsgraad (IP) | IP43 |
Hoogte | 750 mm |
Breedte | 575 mm |
Diepte | 147 mm |
Documentatie
7 documenten
Werkplaats handboek
Technische gids
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER